CD54AC541

アクティブ

ミリタリー、8 チャネル、1.5V ~ 5.5V バッファ

製品詳細

Technology family AC Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 160 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Standard speed (tpd > 50ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AC Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 160 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Standard speed (tpd > 50ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
  • SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
  • 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST®/AS/S の速度
  • 伝搬遅延時間の平衡化
  • AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源の 30% で実現。
  • ±24mA 出力駆動電流
    • 15 個の FAST® IC にファンアウト
    • 50Ω 伝送ラインを駆動

(1)FAST® は Fairchild Semiconductor Corp. の登録商標です。

  • SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
  • 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST®/AS/S の速度
  • 伝搬遅延時間の平衡化
  • AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源の 30% で実現。
  • ±24mA 出力駆動電流
    • 15 個の FAST® IC にファンアウト
    • 50Ω 伝送ラインを駆動

(1)FAST® は Fairchild Semiconductor Corp. の登録商標です。

CD54/74AC540、-541、および CD54/74ACT540、-541 は、RCA アドバンスト CMOS テクノロジを使用したオクタル バッファ / ライン ドライバです。CD54/74AC/ACT540 は、2 つのアクティブ Low 出力イネーブルを備えた反転 3 ステート バッファです。CD54/74AC/ACT541 は、2 つのアクティブ Low 出力イネーブルを備えた非反転 3 ステート バッファです。

CD54/74AC540、-541、および CD54/74ACT540、-541 は、RCA アドバンスト CMOS テクノロジを使用したオクタル バッファ / ライン ドライバです。CD54/74AC/ACT540 は、2 つのアクティブ Low 出力イネーブルを備えた反転 3 ステート バッファです。CD54/74AC/ACT541 は、2 つのアクティブ Low 出力イネーブルを備えた非反転 3 ステート バッファです。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD74AC540、CDx4ACT54x、CDx4AC541 オクタル バッファ / ライン ドライバ、3 ステート データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 10日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​