CD54HC4017
- 2-V to 6-V Operation
- Fully Static Operation
- Buffered Inputs
- Common Reset
- Positive-Edge Clocking
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5 V
- Packaged in Ceramic (F) DIP Package and Also Available in Chip Form (H)
The CD54HC4017 is a high-speed silicon-gate CMOS 5-stage Johnson counter with ten decoded outputs. Each decoded output normally is low and sequentially goes high on the low-to-high transition of the clock (CP) input. Each output stays high for one clock period of the ten-clock-period cycle. The terminal count (TC) output transitions low to high after output ten (9) goes low, and can be used in conjunction with the clock enable (CE\) input to cascade several stages. CE\ disables counting when in the high state. The master reset (MR) input, when taken high, sets all the decoded outputs, except 0, to low.
The CD54HC4017 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点