CDC1104

アクティブ

3D ディスプレイ向け、1 入力 4 出力、構成可能な低周波数クロック・バッファ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 0.00012 Number of outputs 4 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 10000 Features 1:4 fanout Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type TTL Input type TTL
Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 0.00012 Number of outputs 4 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 10000 Features 1:4 fanout Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type TTL Input type TTL
WQFN (RVK) 12 9 mm² 3 x 3
  • Input Reference Clock 120Hz–240Hz
  • Output Clock (Fin/2) 60Hz–120Hz
  • Output Buffer Drive Strength: 8mA
  • 4 Clock Outputs
  • 4 Control Pins Select Phases of Clock Outputs
  • Supply Voltage: 3.8V–5.5V
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B)
    • 500-V Charged-Device Model (C101)
  • Package Offerings
    • 12-pin QFN (3mm x 3mm)

  • Input Reference Clock 120Hz–240Hz
  • Output Clock (Fin/2) 60Hz–120Hz
  • Output Buffer Drive Strength: 8mA
  • 4 Clock Outputs
  • 4 Control Pins Select Phases of Clock Outputs
  • Supply Voltage: 3.8V–5.5V
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B)
    • 500-V Charged-Device Model (C101)
  • Package Offerings
    • 12-pin QFN (3mm x 3mm)

The CDC1104 is a 1 to 4 configurable clock buffer. The device accepts an input reference clock and creates 4 buffered output clocks with an output frequency equal to one half the input clock frequency. Four control inputs, S1, S2, S3, S4 configurable phases of the clock outputs.

The CDC1104 is a 1 to 4 configurable clock buffer. The device accepts an input reference clock and creates 4 buffered output clocks with an output frequency equal to one half the input clock frequency. Four control inputs, S1, S2, S3, S4 configurable phases of the clock outputs.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1 TO 4 CONFIGURABLE CLOCK BUFFER FOR 3D DISPLAYS データシート 2011年 9月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RVK) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ