CDC111
- Low-Output Skew for Clock-Distribution Applications
- Differential Low-Voltage Pseudo-ECL (LVPECL)-Compatible Inputs and Outputs
- Distributes Differential Clock Inputs to Nine Differential Clock Outputs
- Output Reference Voltage, VREF, Allows Distribution From a Single-Ended Clock Input
- Single-Ended LVPECL-Compatible Output Enable
- Packaged in Plastic Chip Carrier
The differential LVPECL clock-driver circuit distributes one pair of differential LVPECL clock inputs (CLKIN, CLKIN\) to nine pairs of differential clock (Y, Y\) outputs with minimum skew for clock distribution. It is specifically designed for driving 50- transmission lines.
When the output-enable (OE\) is low, the nine differential outputs switch at the same frequency as the differential clock inputs. When OE\ is high, the nine differential outputs are in static states (Y outputs are in the low state, Y\ outputs are in the high state).
The VREF output can be strapped to the CLKIN\ input for a single-ended CLKIN input.
The CDC111 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1-Line To 9-Line Differential LVPECL Clock Driver データシート (Rev. G) | 1999年 8月 28日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点