CDC2351
- Low Output Skew, Low Pulse Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
- Operates at 3.3-V VCC
- LVTTL-Compatible Inputs and Outputs
- Supports Mixed-Mode Signal Operation (5-V Input and Output Voltages With 3.3-V VCC)
- Distributes One Clock Input to Ten Outputs
- Outputs Have Internal Series Damping Resistor to Reduce Transmission Line Effects
- Distributed VCC and Ground Pins Reduce Switching Noise
- State-of-the-Art EPIC-II BTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) and Shrink Small-Outline (DB) Packages
- Available in Q-Temp Automotive
High Reliability Automotive Applications
Configuration Control / Print Support
Qualification to Automotive StandardsEPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments.
The CDC2351 is a high-performance clock-driver circuit that distributes one input (A) to ten outputs (Y) with minimum skew for clock distribution. The output-enable (OE\) input disables the outputs to a high-impedance state. Each output has an internal series damping resistor to improve signal integrity at the load. The CDC2351 operates at nominal 3.3-V VCC.
The propagation delays are adjusted at the factory using the P0 and P1 pins. The factory adjustments ensure that the part-to-part skew is minimized and is kept within a specified window. Pins P0 and P1 are not intended for customer use and should be connected to GND.
The CDC2351 is characterized for operation from 0°C to 70°C. The CDC2351Q is characterized for operation over the full automotive temperature range of -40°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1-Line To 10-Line Clock Driver With 3-State Outputs データシート (Rev. D) | 2000年 10月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。