ハイ状態に対応する出力制御ピン搭載、1 入力 8 出力、TTL クロック・ドライバ

製品詳細

Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 80 Number of outputs 8 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 0.6 Features Pin control Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog Output type TTL Input type TTL
Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 80 Number of outputs 8 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 0.6 Features Pin control Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog Output type TTL Input type TTL
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • Low Output Skew, Low Pulse Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
  • TTL-Compatible Inputs and Outputs
  • Distributes One Clock Input to Eight Outputs
  • Distributed VCC and Ground Pins Reduce Switching Noise
  • High-Drive Outputs (-48-mA IOH, 48-mA IOL)
  • State-of-the-Art EPIC-II BTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) and Shrink

    EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

  • Low Output Skew, Low Pulse Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
  • TTL-Compatible Inputs and Outputs
  • Distributes One Clock Input to Eight Outputs
  • Distributed VCC and Ground Pins Reduce Switching Noise
  • High-Drive Outputs (-48-mA IOH, 48-mA IOL)
  • State-of-the-Art EPIC-II BTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) and Shrink

    EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

The CDC340 is a high-performance clock-driver circuit that distributes one (A) input signal to eight (Y) outputs with minimum skew for clock distribution. Through the use of the control pins (1G and 2G), the outputs can be placed in a high state regardless of the A input.

The propagation delays are adjusted at the factory using the P0 and P1 pins. These pins are not intended for customer use and should be strapped to GND.

The CDC340 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The CDC340 is a high-performance clock-driver circuit that distributes one (A) input signal to eight (Y) outputs with minimum skew for clock distribution. Through the use of the control pins (1G and 2G), the outputs can be placed in a high state regardless of the A input.

The propagation delays are adjusted at the factory using the P0 and P1 pins. These pins are not intended for customer use and should be strapped to GND.

The CDC340 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1-Line To 8-Line Clock Driver データシート (Rev. B) 1997年 5月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ