CDC351
- Low Output Skew, Low Pulse Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
- Operates at 3.3-V VCC
- LVTTL-Compatible Inputs and Outputs
- Supports Mixed-Mode Signal Operation (5-V Input and Output Voltages With 3.3-V VCC)
- Distributes One Clock Input to Ten Outputs
- Distributed VCC and Ground Pins Reduce Switching Noise
- High-Drive Outputs (-32-mA IOH, 32-mA IOL)
- State-of-the-Art EPIC-IIBTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) and Shrink Small-Outline (DB) Packages
EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The CDC351 is a high-performance clock-driver circuit that distributes one input (A) to ten outputs (Y) with minimum skew for clock distribution. The output-enable (OE)\ input disables the outputs to a high-impedance state. The CDC351 operates at nominal 3.3-V VCC.
The propagation delays are adjusted at the factory using the P0 and P1 pins. The factory adjustments ensure that the part-to-part skew is minimized and is kept within a specified window. Pins P0 and P1 are not intended for customer use and should be connected to GND.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1-Line To 10-Line Clock Driver With 3-State Outputs データシート (Rev. D) | 2003年 6月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。