極性選択可能、3 ステート出力、1 入力 6 出力、TTL クロック・ドライバ

製品詳細

Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 100 Number of outputs 6 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 0.5 Features Pin control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type TTL Input type TTL
Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 100 Number of outputs 6 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 0.5 Features Pin control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type TTL Input type TTL
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Low Output Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
  • TTL-Compatible Inputs and Outputs
  • Distributes One Clock Input to Six Clock Outputs
  • Polarity Control Selects True or Complementary Outputs
  • Distributed VCC and GND Pins Reduce Switching Noise
  • High-Drive Outputs (-48-mA IOH, 48-mA IOL)
  • State-of-the-Art EPIC-IIBTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
  • Packaged in Plastic Small-Outline Package

    EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

     

  • Low Output Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
  • TTL-Compatible Inputs and Outputs
  • Distributes One Clock Input to Six Clock Outputs
  • Polarity Control Selects True or Complementary Outputs
  • Distributed VCC and GND Pins Reduce Switching Noise
  • High-Drive Outputs (-48-mA IOH, 48-mA IOL)
  • State-of-the-Art EPIC-IIBTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
  • Packaged in Plastic Small-Outline Package

    EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

     

The CDC391 contains a clock-driver circuit that distributes one input signal to six outputs with minimum skew for clock distribution. Through the use of the polarity-control (T\/C) inputs, various combinations of true and complementary outputs can be obtained. The output-enable () input is provided to disable the outputs to a high-impedance state.

The CDC391 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

 

 

The CDC391 contains a clock-driver circuit that distributes one input signal to six outputs with minimum skew for clock distribution. Through the use of the polarity-control (T\/C) inputs, various combinations of true and complementary outputs can be obtained. The output-enable () input is provided to disable the outputs to a high-impedance state.

The CDC391 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1-Line To 6-Line Clock Driver w/ Selectable Polarity And 3-State Output データシート (Rev. A) 1995年 11月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

CDC391 IBIS Model

SCAM017.ZIP (5 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ