パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
CDCEL949 の特徴
- プログラマブル クロック ジェネレータ ファミリ製品
- CDCEx913:1 PLL、3 出力
- CDCEx925:2 PLL、5 出力
- CDCEx937:3 PLL、7 出力
- CDCEx949:4 PLL、9 出力
- システム内プログラミングおよび EEPROM
- シリアル プログラム可能な揮発性レジスタ
- 不揮発性 EEPROM に顧客設定を保存
- 柔軟な入力クロック設定の概念
- 外部水晶振動子:8MHz~32MHz
- オンチップ VCXO プル範囲:±150ppm
- シングルエンドのLVCMOS:最高 160MHz
- 出力周波数を最高 230MHz まで自由に選択可能
- 低ノイズの PLL コア
- PLL ループ フィルタ コンポーネントを内蔵
- Low 期間ジッタ:60ps (標準値)
- 独立した出力供給ピン
- CDCE949:3.3V および 2.5V
- CDCEL949:1.8V
- 柔軟なクロック ドライバ
- 3 つのユーザー定義可能な制御入力 [S0/S1/S2] (例:SSC の選択、周波数スイッチング、出力イネーブル、またはパワー ダウン)
- ビデオ、オーディオ、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™、GPS
- TI-DaVinci™、OMAP™、DSP を使用して一般的なクロック周波数を生成
- SSC 変調をプログラム可能
- 0ppm クロック生成が可能
- 1.8V デバイス コア電源
- 幅広い温度範囲:-40℃~85℃
- TSSOP パッケージ
- 開発およびプログラミング キットにより PLL の設計とプログラムが簡単 (テキサス・インスツルメンツの Pro-Clock™)
CDCEL949 に関する概要
CDCE949およびCDCEL949は、モジュラーPLLベースの低コストで高性能なプログラマブル クロック シンセサイザ、マルチプライヤ、およびディバイダです。これらのデバイスは、単一の入力周波数から最大 9 個の出力クロックを生成します。それぞれの出力は、最大4つの個別に設定可能なPLLを使用し、システム内で最高230MHzまで、どのような周波数にでもプログラムできます。
CDCEx949 には独立した出力電源ピン (VDDOUT) があります。CDCEL949 では 1.8V、CDCE949 では 2.5V~3.3V です。
入力には外付けの水晶振動子、またはLVCMOSクロック信号を接続できます。外付けの水晶振動子を使用する場合、ほとんどのアプリケーションではオンチップの負荷コンデンサだけで十分です。負荷コンデンサの値は、0~20pF の範囲でプログラム可能です。さらに、オンチップのVCXOを選択でき、出力周波数と外部の制御信号、すなわちPWM信号とを同期できます。
大きな M/N 分周比により、オーディオまたはビデオ、ネットワーク (WLAN、BlueTooth™、イーサネット、GPS)、またはインターフェイス (USB、IEEE1394、メモリスティック) の 0ppm のクロックを、たとえば 27MHz の基準入力周波数から生成できます。
すべてのPLLはSCC (拡散スペクトラム クロッキング)をサポートします。センタースプレッドおよびダウンスプレッド クロッキングのSSCを使用できます。これは、電磁気的干渉(EMI)を低減するための一般的な技法です。
PLL周波数と分周値の設定に基づいて内部のループ フィルタ コンポーネントを自動的に調整することにより、高い安定性を実現し、各PLLのジッタ伝達特性を最適化します。
このデバイスは不揮発性のEEPROMのプログラミングをサポートしているため、アプリケーションに応じて簡単にカスタマイズ可能です。CDCEx949 は工場出荷時にあらかじめデフォルト設定済みです。各種のアプリケーション構成に応じて PCB 組み立て前に再プログラム可能したり、システム内プログラミングにより再プログラムしたりできます。すべてのデバイス設定は、2線式シリアル インターフェイスのSDAおよびSCLバスでプログラムできます。
3つのプログラム可能な制御入力S0、S1、S2を使用して、周波数の選択、SSCパラメータの変更によるEMIの低減、PLLバイパス、電源オフ、出力ディセーブル機能としてLOWレベルとTRI-STATEのどちらを選択するかなど、動作のさまざまな要因を制御できます。
CDCEx949 は、–40℃~85℃の温度範囲内の 1.8V 環境で動作します。