CDCM1802
- Distributes One Differential Clock Input to One LVPECL Differential Clock Output and One LVCMOS Single-Ended Output
- Programmable Output Divider for Both LVPECL and LVCMOS Outputs
- 1.6-ns Output Skew Between LVCMOS and LVPECL Transitions Minimizing Noise
- 3.3-V Power Supply (2.5-V Functional)
- Signaling Rate Up to 800-MHz LVPECL and
200-MHz LVCMOS - Differential Input Stage for Wide Common-Mode Range Also Provides VBB Bias Voltage Output for Single-Ended Input Signals
- Receiver Input Threshold ±75 mV
- 16-Pin VQFN Package (3.00 mm × 3.00 mm)
The CDCM1802 clock driver distributes one pair of differential clock input to one LVPECL differential clock output pair, Y0 and Y0, and one single-ended LVCMOS output, Y1. It is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines. The LVCMOS output is delayed by 1.6 ns over the PECL output stage to minimize noise impact during signal transitions.
The CDCM1802 has two control pins, S0 and S1, to select different output mode settings. The S[1:0] pins are 3-level inputs. Additionally, an enable pin EN is provided to disable or enable all outputs simultaneously. The CDCM1802 is characterized for operation from −40°C to 85°C.
For single-ended driver applications, the CDCM1802 provides a VBB output pin that can be directly connected to the unused input as a common-mode voltage reference.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CDCM1802 Clock Buffer With Programmable Divider, LVPECL I/O + Additional LVCMOS Output データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2017年 7月 6日 | ||
その他の技術資料 | クロック&タイミング・ソリューション (Rev. A 翻訳版) | 2013年 12月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | CDCM1802/CDCM1804 | 2004年 8月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。