CDCV304-EP

アクティブ

エンハンスド製品、汎用と PCI-X、1:4 クロック・バッファ

製品詳細

Function Single-ended Additive RMS jitter (typ) (fs) 56 Output frequency (max) (MHz) 200 Number of outputs 4 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Core supply voltage (V) 2.5, 3.3 Output skew (ps) 150 Features 1:4 fanout Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating HiRel Enhanced Product Output type LVTTL Input type LVTTL
Function Single-ended Additive RMS jitter (typ) (fs) 56 Output frequency (max) (MHz) 200 Number of outputs 4 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Core supply voltage (V) 2.5, 3.3 Output skew (ps) 150 Features 1:4 fanout Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating HiRel Enhanced Product Output type LVTTL Input type LVTTL
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • General-Purpose and PCI-X 1:4 Clock Buffer
  • Operating Frequency
    • 0 MHz to 200 MHz General-Purpose
  • Low Output Skew: <100 ps
  • Distributes One Clock Input to One Bank of Four Outputs
  • Output Enable Control that Drives Outputs Low when OE is Low
  • Operates from Single 3.3-V Supply or 2.5-V Supply
  • PCI-X Compliant
  • 8-Pin TSSOP Package
  • General-Purpose and PCI-X 1:4 Clock Buffer
  • Operating Frequency
    • 0 MHz to 200 MHz General-Purpose
  • Low Output Skew: <100 ps
  • Distributes One Clock Input to One Bank of Four Outputs
  • Output Enable Control that Drives Outputs Low when OE is Low
  • Operates from Single 3.3-V Supply or 2.5-V Supply
  • PCI-X Compliant
  • 8-Pin TSSOP Package

The CDCV304 is a high-performance, low-skew, general-purpose PCI-X compliant clock buffer. It distributes one input clock signal (CLKIN) to the output clocks (1Y[0:3]). It is specifically designed for use with PCI-X applications. The CDCV304 operates at 3.3 V and 2.5 V and is therefore compliant to the 3.3-V PCI-X specifications.

The CDCV304 is characterized for operation from –40°C to 105°C.

The CDCV304 is a high-performance, low-skew, general-purpose PCI-X compliant clock buffer. It distributes one input clock signal (CLKIN) to the output clocks (1Y[0:3]). It is specifically designed for use with PCI-X applications. The CDCV304 operates at 3.3 V and 2.5 V and is therefore compliant to the 3.3-V PCI-X specifications.

The CDCV304 is characterized for operation from –40°C to 105°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 200-MHz General-Purpose Clock Buffer, PCI-X Compliant データシート (Rev. A) 2012年 3月 29日
* VID CDCV304-EP VID V6212618 2016年 6月 21日
* 放射線と信頼性レポート CDCV304TPWREP Reliability Report 2012年 8月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

CDCV304 IBIS Model Version 1.2 (Rev. D)

SCAC024D.ZIP (38 KB) - IBIS Model
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング・ソフトウェア

Clock tree architect はクロック・ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック・ツリー・ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム・レベルのマルチチップ・クロック供給ソリューションを生成します。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ