DAC5662

アクティブ

デュアルチャネル、12 ビット、275MSPS、D/A コンバータ (DAC)

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 2 Interface type Parallel CMOS Sample/update rate (Msps) 275 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 330 SFDR (dB) 85 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 2 Interface type Parallel CMOS Sample/update rate (Msps) 275 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 330 SFDR (dB) 85 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext
TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
  • 12 ビットのデュアル伝送 DAC
  • 更新速度:275MSPS
  • 単電源:3V~3.6V
  • 広い SFDR:85dBc (5MHz)
  • 優れた IMD3 特性:78dBc (15.1MHz および 16.1MHz)
  • WCDMA ACLR:70dB (30.72MHz)
  • 独立または単一抵抗によるゲイン制御
  • デュアル・データまたはインターリーブ・データ
  • 1.2V のリファレンスを内蔵
  • 低消費電力:330mW
  • パワーダウン・モード:15mW
  • パッケージ:48 ピン TQFP
  • 12 ビットのデュアル伝送 DAC
  • 更新速度:275MSPS
  • 単電源:3V~3.6V
  • 広い SFDR:85dBc (5MHz)
  • 優れた IMD3 特性:78dBc (15.1MHz および 16.1MHz)
  • WCDMA ACLR:70dB (30.72MHz)
  • 独立または単一抵抗によるゲイン制御
  • デュアル・データまたはインターリーブ・データ
  • 1.2V のリファレンスを内蔵
  • 低消費電力:330mW
  • パワーダウン・モード:15mW
  • パッケージ:48 ピン TQFP

DAC5662 は、オンチップの電圧リファレンスを内蔵したモノリシック、デュアル・チャネルの 12 ビット高速 D/A コンバータ (DAC) です。

最高 275MSPS の更新速度で動作し、抜群の動的性能、正確なゲイン、オフセット整合といった特性から、I/Q ベースバンドまたは直接 IF 通信アプリケーションに最適です。

各 DAC には、シングルエンドまたは差動アナログ出力構成に適した高インピーダンスの差動電流出力が備えられています。外部抵抗を使用して、各 DAC のフルスケール出力電流を別々に、または同時にスケーリングすることができます (一般的には 2mA~20mA)。高精度の内蔵電圧リファレンスは温度補償機能を備え、安定した 1.2V の電圧リファレンスを提供します。外部リファレンスも使用できます。

DAC5662 には、クロックとデータ・ラッチが異なる 12 ビットのパラレル入力ポートが 2 つあります。柔軟性を高めるため、インターリーブ・モードで動作する際には 1 ポートで各 DAC への多重化データもサポートされます。

DAC5662 は、50Ω の二重終端負荷を接続した変圧器結合の差動出力用に設計されています。20mA のフルスケール出力電流の場合、インピーダンス比 4:1 (結果として出力 4dBm) と インピーダンス比 1:1 の変圧器 (出力 -2dBm) をサポートします。

DAC5662 は、48 ピンの薄型クワッド・フラットパック (TQFP) で供給されます。ファミリ製品間にはピン互換性があり、12 ビット (DAC5662)、14 ビット (DAC5672) の分解能を選択できます。さらに、DAC5662 は DAC2902 および AD9765 デュアル DAC とピン互換です。このデバイスは、-40℃~85℃の工業用温度範囲で動作が規定されています。

DAC5662 は、オンチップの電圧リファレンスを内蔵したモノリシック、デュアル・チャネルの 12 ビット高速 D/A コンバータ (DAC) です。

最高 275MSPS の更新速度で動作し、抜群の動的性能、正確なゲイン、オフセット整合といった特性から、I/Q ベースバンドまたは直接 IF 通信アプリケーションに最適です。

各 DAC には、シングルエンドまたは差動アナログ出力構成に適した高インピーダンスの差動電流出力が備えられています。外部抵抗を使用して、各 DAC のフルスケール出力電流を別々に、または同時にスケーリングすることができます (一般的には 2mA~20mA)。高精度の内蔵電圧リファレンスは温度補償機能を備え、安定した 1.2V の電圧リファレンスを提供します。外部リファレンスも使用できます。

DAC5662 には、クロックとデータ・ラッチが異なる 12 ビットのパラレル入力ポートが 2 つあります。柔軟性を高めるため、インターリーブ・モードで動作する際には 1 ポートで各 DAC への多重化データもサポートされます。

DAC5662 は、50Ω の二重終端負荷を接続した変圧器結合の差動出力用に設計されています。20mA のフルスケール出力電流の場合、インピーダンス比 4:1 (結果として出力 4dBm) と インピーダンス比 1:1 の変圧器 (出力 -2dBm) をサポートします。

DAC5662 は、48 ピンの薄型クワッド・フラットパック (TQFP) で供給されます。ファミリ製品間にはピン互換性があり、12 ビット (DAC5662)、14 ビット (DAC5672) の分解能を選択できます。さらに、DAC5662 は DAC2902 および AD9765 デュアル DAC とピン互換です。このデバイスは、-40℃~85℃の工業用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC5662 デュアル、12 ビット、275MSPS D/A コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 30日
Analog Design Journal Q4 2009 Issue Analog Applications Journal 2018年 9月 24日
アプリケーション・ノート Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface (Rev. A) 2015年 5月 8日
アプリケーション・ノート High Speed, Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A) 2012年 10月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
Analog Design Journal Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: Current-sourcing DACs 2009年 10月 4日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート Passive Terminations for Current Output DACs 2008年 11月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) DAC5672/62/52 14- and 12-Bit Dual Channel DAC EVM (Rev. B) 2006年 3月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC5662EVM — DAC5662 評価モジュール

This tool is designed to enable DAC5662 evaluation under various signals, reference and supply conditions.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DAC5662 IBIS Model

SLWC059.ZIP (7 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

IBIS model for DAC5662

SLAC173.ZIP (3 KB) - IBIS Model
計算ツール

MATCHGAIN-CALC — Wideband Comp Current Output DAC to SE Interface: Impr Matching for Gain ; Compliance Volt Swing

NOTE: Calculator software is available when downloading the application note.
  • Click on "abstract" to view abstract of document.
  • Open the ZIP file to extract the calculator tool.
  • Open the PDF file to view the application note.

High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a (...)

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PFB) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ