DRV134
- Balanced Output
- Low Distortion: 0.0005% at f = 1 kHz
- Wide Output Swing: 17Vrms into 600 Ω
- High Capacitive Load Drive
- High Slew Rate: 15 V/µs
- Wide Supply Range: ±4.5 V to ±18 V
- Low Quiescent Current: ±5.2 mA
- 8-Pin DIP, SO-8, and SOL-16 Packages
- Companion to Audio Differential Line Receivers:
INA134 and INA137 - Improved Replacement for SSM2142
The DRV134 and DRV135 are differential output amplifiers that convert a single-ended input to a balanced output pair. These balanced audio drivers consist of high performance op amps with on-chip precision resistors. They are fully specified for high performance audio applications and have excellent ac specifications, including low distortion (0.0005% at 1 kHz) and high slew rate (15 V/µs).
The on-chip resistors are laser-trimmed for accurate gain and optimum output common-mode rejection. Wide output voltage swing and high output drive capability allow use in a wide variety of demanding applications. They easily drive the large capacitive loads associated with long audio cables. Used in combination with the INA134 or INA137 differential receivers, they offer a complete solution for transmitting analog audio signals without degradation.
The DRV134 is available in 8-pin DIP and SOL-16 surface-mount packages. The DRV135 comes in a space-saving SO-8 surface-mount package. Both are specified for operation over the extended industrial temperature range, 40°C to +85°C and operate from 55°C to +125°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV13x Audio-Balanced Line Drivers データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 9月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV134 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。