DRV600
- Space Saving Package
- 20-Pin, 4 mm × 4 mm Thin QFN, Thermally Optimized PowerPAD™ Package
- Ground-Referenced Outputs Eliminate DC-Blocking Capacitor
- Reduce Board Area
- Reduce Component Cost
- Improve THD+N Performance
- No Degradation of Low-Frequency Response Due to Output Capacitors
- Wide Power Supply Range: 1.8 V to 4.5 V
- 2 Vrms/Ch Output Voltage into 600 at 3.3 V
- Independent Right and Left Channel Shutdown Control
- Short-Circuit and Thermal Protection
- Pop Reduction Circuitry
- APPLICATIONS
- Set-top boxes
- CD / DVD Players
- DVD-Receivers
- HTIB
- PDP / LCD TV's
DIRECTPATH, PowerPAD, DirectPath are trademarks of Texas Instruments.
The DRV600 is a stereo line driver designed to allow the removal of the output dc-blocking capacitors for reduced component count and cost. The DRV600 is ideal for single supply electronics where size and cost are critical design parameters.
The DRV600 is capable of driving 2 Vrms into a 600- load at 3.3 V. The DRV600 has a fixed gain of -1.5 V/V and line outputs that has ±8-kV IEC ESD protection. The DRV600 has independent shutdown control for the right and left audio channels.
The DRV600 is available in a 4 mm × 4 mm Thin QFN package.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。