44-pin (DDW) package image

DRV8312DDWR アクティブ

複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 6.5A の 3 相モーター ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8312DDW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 35 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (DDW) | 44
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

DRV8312 の特徴

  • RDS(on) の低い MOSFET (TJ= 25°C 時 80mΩ) 使用により高効率の出力段 (最大 97%)
  • 動作電源電圧:最大 50V (絶対最大定格 70A)
  • DRV8312 (パワー・パッド・ダウン):最大 3.5A の連続相電流 (ピーク 6.5A)
  • DRV8332 (パワー・パッド・アップ):最大 8A の連続相電流 (ピーク 13A)
  • 三相独立制御
  • PWM周波数:最大 500kHz
  • 低電圧、過熱、過負荷、短絡に対する自己保護回路を内蔵
  • サイクルごとの電流制限をプログラム可能
  • 各ハーフ・ブリッジに独立した電源ピンとグランド・ピン
  • インテリジェントなゲート・ドライブとクロス導通防止
  • 外付けのスナバまたはショットキー・ダイオードは不要

DRV8312 に関する概要

DRV83x2 は、高性能の統合型三相モーター・ドライバで、高度な保護システムを搭載しています。

パワーMOSFET の RDS(on) が低く、インテリジェントなゲート・ドライブ設計を採用しているため、これらのモーター・ドライバの効率は最大 97% に達する可能性があります。この高効率により、小型の電源とヒートシンクを使用でき、エネルギー効率の高いアプリケーションに適しています。

DRV83x2 には 2 つの電源が必要です。1 つは GVDD および VDD 用の 12V、もう 1 つは PVDD 用の最大 50V です。DRV83x2 は、最高 500kHz のスイッチング周波数で動作すると同時に、高精度の制御と高効率を維持できます。また、これらのデバイスには革新的な保護システムが搭載されており、システムに損傷を与える可能性のあるさまざまなフォルト状態からデバイスを保護します。これらの保護機能には、短絡保護、過電流保護、低電圧保護、2 段階の熱保護があります。DRV83x2 には電流制限回路があり、モーター起動などの負荷過渡時にデバイスのシャットダウンを防止します。プログラム可能な過電流検出機能により、さまざまなモーター要件に合わせて電流制限と保護レベルを調整できます。

DRV83x2 は、各ハーフブリッジに対して独自の独立した電源ピンとグランド・ピンを備えています。 これらのピンにより、外部シャント抵抗を使用した電流測定が可能になり、異なる電源電圧要件を持つハーフ・ブリッジ・ドライバをサポートできます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8312DDW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 35 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら