パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGF) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DRV8316C の特徴
- 三相 BLDC モーター・ドライバ
- サイクル単位の電流制限により位相電流を制限
- 最大 200kHz の PWM 周波数をサポート
- アクティブ消磁により電力損失を低減
- 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
- 高い出力電流能力:ピーク 8A
- 低い MOSFET ON 抵抗
- TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
- 低消費電力スリープ・モード
- VVM = 24V、TA = 25℃で 1.5µA
- 複数の制御インターフェイス・オプション
- 6x PWM 制御インターフェイス
- 3x PWM 制御インターフェイス
- サイクルごとの電流制限付き 6x PWM 制御インターフェイス
- サイクルごとの電流制限付き 3x PWM 制御インターフェイス
- 電流センス機能内蔵、外付け電流センス抵抗不要
- 柔軟なデバイス構成オプション
- DRV8316CR:デバイスの構成とフォルト・ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI インターフェイス
- DRV8316CT:ハードウェア・ピンを使った構成
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
- 3.3V (5%)、30mA の LDO レギュレータを内蔵
- 3.3V/5V、200mA の降圧レギュレータを内蔵
- 3.3V、30mA の LDO レギュレータを内蔵
- 遅延補償によりデューティ・サイクルの歪みを低減
- 各種保護機能を内蔵
- 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
- フォルト状態通知ピン (nFAULT)
- SPI インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)
DRV8316C に関する概要
DRV8316C は、3 つの H ブリッジを内蔵し、40V の絶対最大定格、95mΩ (ハイサイド + ローサイド) という非常に低い RDS(ON) を備えており、12V/24V のブラシレス DC モーターで高い電力駆動能力を実現できます。DRV8316C には電流検出機能が組み込まれているので、外付けの検出抵抗は不要です。DRV8316C には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、200mA) および LDO (3.3V/30mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路への電力供給に使用できます。
DRV8316C には構成可能な 6x または 3x PWM 制御方式が実装されており、外付けマイクロコントローラを使って、センサ付きまたはセンサレスの磁界方向制御 (FOC)、正弦波制御、または台形制御を実現できます。DRV8316C は、最大 200kHz の PWM 周波数で駆動できます。DRV8316C は、SPI (DRV8316CR) またはピン (DRV8316CT) のいずれかを使用して高度に構成できます。PWMモード、スルーレート、OCPレベル、電流センス・ゲインは、構成可能な機能の一部です。
DRV8316C には、電源低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)、過電流保護 (OCP)、過熱警告 (OTW)、過熱シャットダウン (OTSD) などの多くの保護機能が内蔵されており、デバイス、モーター、システムをフォルト・イベントから保護します。フォルト状態は、nFAULT ピンで通知されます。
設計上の考慮事項とデバイス使用上の推奨事項については、Section 9.1 を参照してください。