40-pin (RGF) package image

DRV8316CTRGFR アクティブ

電流センシング機能と複数の FET 内蔵、強化型仕様の CSA (電流センス アンプ) 採用、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGF) | 40
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

DRV8316C の特徴

  • 三相 BLDC モーター・ドライバ
    • サイクル単位の電流制限により位相電流を制限
    • 最大 200kHz の PWM 周波数をサポート
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
  • 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • VVM = 24V、TA = 25℃で 1.5µA
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 6x PWM 制御インターフェイス
    • 3x PWM 制御インターフェイス
    • サイクルごとの電流制限付き 6x PWM 制御インターフェイス
    • サイクルごとの電流制限付き 3x PWM 制御インターフェイス
  • 電流センス機能内蔵、外付け電流センス抵抗不要
  • 柔軟なデバイス構成オプション
    • DRV8316CR:デバイスの構成とフォルト・ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI インターフェイス
    • DRV8316CT:ハードウェア・ピンを使った構成
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • 3.3V (5%)、30mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V/5V、200mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 3.3V、30mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 遅延補償によりデューティ・サイクルの歪みを低減
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状態通知ピン (nFAULT)
    • SPI インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)

DRV8316C に関する概要

DRV8316C は、3 つの H ブリッジを内蔵し、40V の絶対最大定格、95mΩ (ハイサイド + ローサイド) という非常に低い RDS(ON) を備えており、12V/24V のブラシレス DC モーターで高い電力駆動能力を実現できます。DRV8316C には電流検出機能が組み込まれているので、外付けの検出抵抗は不要です。DRV8316C には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、200mA) および LDO (3.3V/30mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路への電力供給に使用できます。

DRV8316C には構成可能な 6x または 3x PWM 制御方式が実装されており、外付けマイクロコントローラを使って、センサ付きまたはセンサレスの磁界方向制御 (FOC)、正弦波制御、または台形制御を実現できます。DRV8316C は、最大 200kHz の PWM 周波数で駆動できます。DRV8316C は、SPI (DRV8316CR) またはピン (DRV8316CT) のいずれかを使用して高度に構成できます。PWMモード、スルーレート、OCPレベル、電流センス・ゲインは、構成可能な機能の一部です。

DRV8316C には、電源低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)、過電流保護 (OCP)、過熱警告 (OTW)、過熱シャットダウン (OTSD) などの多くの保護機能が内蔵されており、デバイス、モーター、システムをフォルト・イベントから保護します。フォルト状態は、nFAULT ピンで通知されます。

設計上の考慮事項とデバイス使用上の推奨事項については、Section 9.1 を参照してください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら