28-pin (RUY) package image

DRV8328BRUYR アクティブ

60V 1000/2000mA 3 相ゲート・ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RUY) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R

DRV8328 の特徴

  • 65V 三相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 3 つのハイサイドおよび 3 つのローサイドの N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 4.5~60V の動作電圧範囲
    • トリクル・チャージ・ポンプにより 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
  • ブートストラップ・ベースのゲート・ドライバ・アーキテクチャ
    • 最大ピーク・ソース電流:1000mA
    • 最大ピーク・シンク電流:2000mA
  • ハードウェア・インターフェイスにより構成が容易
  • 超低消費電力スリープ・モード:25℃で 1µA 未満
  • 複数の相間で 4ns (標準値) の伝搬遅延マッチング
  • 独立したドライバ・シャットダウン・パス (DRVOFF)
  • 65V 許容のウェイク・ピン (nSLEEP)
  • SHx で -10V までの負の過渡電圧をサポート
  • 6x および 3x PWM モード
  • 3.3V と 5V のロジック入力電圧をサポート
  • 高精度 LDO (AVDD)、3.3V ±3%、80mA
  • 小型で占有面積の小さい QFN パッケージ
  • VDSLVL ピンにより VDS 過電流スレッショルドを調整可能
  • DT ピンによりデッドタイムを調整可能
  • パワー・ブロックによる効率的なシステム設計
  • 内蔵保護機能
    • PVDD 低電圧誤動作防止 (PVDDUV)
    • GVDD 低電圧 (GVDDUV)
    • ブートストラップ低電圧 (BST_UV)
    • 過電流保護 (VDS_OCP、SEN_OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト状態インジケータ (nFAULT)

DRV8328 に関する概要

DRV8328 ファミリのデバイスは、三相アプリケーション用の統合ゲート・ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ・ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET をオンさせます。100% デューティ・サイクルをサポートするためにトリクル・チャージ・ポンプを備えています。このゲート・ドライブのアーキテクチャは、最大でソース 1A、シンク 2A のピーク・ゲート駆動電流をサポートします。 DRV8328 は、単一電源で動作可能であり、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。

6x および 3x PWM モードにより、コントローラ回路と簡単に接続できます。このデバイスには正確な 3.3V LDO が内蔵されています。この LDO は外部コントローラへの電力供給に使用でき、CSA のリファレンス電圧として使用できます。デバイスの構成設定は、ハードウェア (H/W) ピンにより変更可能です。

低消費電力のスリープ・モードがあり、内部回路のほとんどをシャットダウンして静止電流を低減できます。低電圧誤動作防止、GVDD フォルト、MOSFET 過電流、MOSFET 短絡、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら