8-pin (D) package image

INA128U アクティブ

高精度、130dB の CMRR、700μA、低消費電力の計測アンプ

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $12.427
100 249 $10.131
250 999 $7.963
1,000 + 99,999,999 $6.754

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA128U/2K5 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $5.719 1 99 $10.523 100 249 $8.579 250 999 $6.743 1,000 + 99,999,999 $5.719

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

INA128 の特徴

  • 低いオフセット電圧:50µV (最大値)
  • 低いドリフト:0.5µV/℃ (最大値)
  • 低い入力バイアス電流:5nA (最大値)
  • 低いノイズ:8nV/√Hz、0.2µVpp
  • 高い CMR:120dB (最小値)
  • 帯域幅:1.3MHz (G = 1)
  • ±40V までの入力保護
  • 広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
  • 低い静止電流:700µA
  • パッケージ:8 ピンのプラスチック DIP、SO-8

INA128 に関する概要

INA128 と INA129 (INA12x) は、低消費電力の汎用計装アンプで、精度が非常に優れています。これらのアンプは、用途が広い 3 オペアンプ設計を採用しており、サイズが小型であるため、広範なアプリケーションに非常に適しています。電流フィードバック入力回路により、高いゲインでも広い帯域幅が得られます (G = 100 で 200kHz)。

単一の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。INA128 は、50kΩの抵抗を使用して業界標準のゲイン計算式を提供します。INA129 のゲイン計算式は、49.4kΩの抵抗を使用して同等デバイスのドロップイン代替を実現します。

INA12x はプラスチック DIP および表面実装パッケージで供給され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作が規定されています。また、INA128 にはデュアル構成の INA2128 も用意されています。

アップグレードされた INA828 は、同じ静止電流で入力バイアス電流 (最大 0.6nA) とノイズ (7nV/√Hz) がさらに低減しています。テキサス・インスツルメンツの高精度計装アンプのラインナップについては、「デバイス比較表」を参照してください。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $12.427
100 249 $10.131
250 999 $7.963
1,000 + 99,999,999 $6.754

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA128U/2K5 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $5.719 1 99 $10.523 100 249 $8.579 250 999 $6.743 1,000 + 99,999,999 $5.719

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら