5-pin (DBV) package image

INA168QDBVRQ1 アクティブ

AEC-Q100、2.7 ~ 60V、800kHz、可変ゲイン、電流センス・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

INA168-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲    –40℃~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 完全なユニポーラのハイサイド電流測定回路
  • 広い電源および同相電圧範囲:
    • INA138-Q1: 2.7V~36V
    • INA168-Q1: 2.7V~60V
  • 独立した電源電圧と同相入力電圧
  • 1つの抵抗器でゲインを設定可能
  • 低い静止電流(標準値25µA)
  • 広い温度範囲: -40℃~+125℃
  • パッケージ: TSSOP-8、SOT-23-5 (INA168-Q1)

INA168-Q1 に関する概要

INA138-Q1およびINA168-Q1 (INA1x8-Q1)はハイサイド、単方向の電流センシング・アンプです。同相入力電圧範囲が広く、静止電流が小さく、TSSOPおよびSOT-23パッケージに格納されているため、さまざまな用途に使用できます。

入力同相電圧と電源電圧はそれぞれ独立しており、INA138-Q1では2.7V~36V、INA168-Q1では2.7V~60Vです。静止電流はわずか25µAで、電流測定シャントのいずれの側にも電源を接続でき、誤差を最小限に抑えることができます。

本デバイスは差動入力電圧を電流出力に変換します。1~100以上の範囲で任意のゲインを設定できる外付けの負荷抵抗器を使用してこの電流が逆に変換され、電圧値が得られます。本回路は電流シャント測定向けに設計されていますが、測定やレベルシフトなど、さまざまなアプリケーションにご使用ください。

どちらのデバイスも、TSSOP-8パッケージで供給されます。INA168-Q1は、SOT-23-5パッケージでも供給されます。どちらのデバイスも、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

 

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら