パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA205 の特徴
- 完全な電流検出ソリューション
- 3 つのゲイン・オプションを利用可能:
- INA203:20V/V
- INA204:50V/V
- INA205:100V/V
- デュアル・コンパレータ:
- コンパレータ 1 はラッチ搭載
- コンパレータ 2 は遅延オプションあり
- 同相モード範囲:–16V~80V
- 高精度:温度範囲全体で 3.5% 以下
- 帯域幅:500kHz
- 静止電流:1.8mA
- パッケージ:SO-14、TSSOP-14、VSSOP-10
INA205 に関する概要
INA203、INA204、INA205 は、電圧出力、デュアル・コンパレータ、基準電圧を内蔵した、単方向の電流シャント・モニタのファミリです。INA203、INA204、INA205 は、–16V~80V の同相電圧において、シャント両端の電圧降下を検出できます。これらのデバイスは 3 種類の出力電圧ゲイン (20V/V、50V/V、100V/V)、最大 500kHz の帯域幅に対応しています。
また、INA203、INA204、INA205 には、2 つのオープン・ドレイン・コンパレータと、0.6V の基準電圧が内蔵されています。14 ピンのバージョンでは、コンパレータの基準電圧を外部入力によりオーバーライド可能です。コンパレータ 1 にはラッチ機能があり、コンパレータ 2 は遅延をユーザーがプログラム可能です。14 ピンのバージョンでは、1.2V の基準電圧出力も提供されます。
INA203、INA204、INA205 は、2.7V~18V の単一電源で動作します。拡張動作温度範囲の –40℃~125℃で動作が規定されています。