パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
INA237 の特徴
- 高分解能、 16 ビット・デルタ - シグマ ADC
- 電流モニタ精度:
- オフセット電圧: ±50µV (最大値)
- オフセットのドリフト: ±0.02µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差: ±0.3% (最大値)
- ゲイン誤差ドリフト: ±50ppm/℃ (最大値)
- 同相信号除去: 120dB (最小値)
- 電力モニタリング精度:
- 1.6% フルスケール、-40℃~+125℃ (最大値)
- 高速アラート応答:75µs
- 広い同相範囲:-0.3V~+85V
- バス電圧センス入力:0V~85V
- シャント・フルスケール差動範囲: ±163.84mV / ±40.96mV
- 入力バイアス電流:2.5nA (最大値)
- 温度センサ:±1℃ (最大値 25℃ 時)
- 変換時間と平均化をプログラム可能
- 2.94MHz 高速 I2C インターフェイス、16 ピンで選択可能なアドレス付き
- 2.7V~5.5V 電源で動作:
- 動作時電流:640µA (標準値)
- シャットダウン電流:5µA (最大値)
INA237 に関する概要
INA237 は、電流センシング・アプリケーションに特化して設計された 16ビットのデルタ - シグマ ADC を内蔵した、超高精度のデジタル電力モニタです。このデバイスは、抵抗性シャント・センス素子の両端で ± 163.84mV または ± 40.96mV のフルスケール差動入力を測定でき、コモン・モード電圧は -0.3V~+85 V でサポートされます。
INA237 は、を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。 内蔵の温度センサはダイ温度測定の精度が ± 1 ℃ で、システムの周囲温度を監視するため役立ちます。
INA237 は低オフセットおよび低ゲイン・ドリフト設計のため、このデバイスは製造時に複数の温度較正を行わない正確なシステムで使用できます。さらに、非常に低いオフセット電圧とノイズにより、 A~kA のセンシング・アプリケーションでの使用が可能になり、センシング・シャント素子での大きな消費電力損失なしに、広いダイナミック・レンジを実現できます。入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µAの範囲で正確に電流を測定できます。
このデバイスでは、 50µsから 4.12ms までの ADC 変換時間を選択でき、1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことで、測定データのノイズをさらに減らすことができます。