パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
INA240-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃の周囲動作温度範囲
- 温度グレード 0:–40℃~+150℃の周囲動作温度範囲
- HBM ESD 分類レベル H2
- CDM ESD 分類レベル C5
- 機能安全対応
- 強化された PWM 除去
- 非常に優れた CMRR:
- 132dB の DC CMRR
- 50kHz において 93dB の AC CMRR
- 広い同相電圧範囲:–4V~80V
- 精度:
- ゲイン誤差:0.20% (最大値)、2.5ppm/℃ (最大ドリフト係数)
- オフセット電圧:±25µV (最大値)、250nV/℃ (最大ドリフト係数)
- 利用可能なゲイン
- INA240A1-Q1:20V/V
- INA240A2-Q1:50V/V
- INA240A3-Q1:100V/V
- INA240A4-Q1:200V/V
INA240-Q1 に関する概要
INA240 -Q1 デバイスは、 車載用認定済み、電圧出力の電流センス・アンプであり、強化された PWM 除去機能によって、電源電圧にかかわらず –4V~80V の広い同相電圧範囲でシャント抵抗両端の電圧降下を検出できます。負の同相電圧により、グランドより低い電位で動作でき、標準的なソレノイド・アプリケーションのフライバック期間に対応できます。強化された PWM 除去により、パルス幅変調 (PWM) 信号を使用するシステム (モータ・ドライブやソレノイド制御システムなど) において、大きな同相過渡電圧 (ΔV/Δt) を高いレベルで抑制します。この機能により、大きな過渡電圧や、それに伴う出力電圧の回復リップルなしに、正確な電流を測定できます。
このデバイスは 2.7V~5.5V の単電源で動作し、消費電流は最大 2.4mA です。4 つの固定ゲイン(20V/V、50V/V、100V/V、200V/V) を利用できます。ゼロドリフト・アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下がわずか 10mV フルスケールで電流センシングが可能です。グレード 1 のバージョンは、拡張動作温度範囲 (–40℃~+125℃) で動作が規定されており、8 ピンの TSSOP および 8 ピンの SOIC パッケージで供給されます。グレード 0 のバージョンは、拡張動作温度範囲 (–40℃~+150℃) で動作が規定されており、8 ピンの SOIC パッケージで供給されます。