パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
INA260 の特徴
- 高精度のシャント抵抗を内蔵:
- 電流センス抵抗: 2mΩ
- 許容範囲は0.1%に等価
- -40℃~+85℃で15Aの連続電流
- 温度ドリフト係数10ppm/℃
(0℃~+125℃)
- 0V~36Vのバス電圧を検出
- ハイサイドまたはローサイドのセンシング
- 電流、電圧、電力を報告
- 高精度:
- システム・ゲイン誤差0.15% (最大値)
- オフセット5mA (最大値)
- 平均化オプションを設定可能
- 16のアドレスをプログラム可能
- 2.7V~5.5V電源で動作
- 16ピンのTSSOPパッケージ
アプリケーション
- 試験用機器
- サーバー
- 通信機器
- コンピューティング
- パワー・マネージメント
- バッテリ充電器
- 電源
All trademarks are the property of their respective owners.
INA260 に関する概要
INA260はデジタル出力の電流、電力、電圧モニタで、I2Cおよび SMBus互換のインターフェイスが搭載され、高精度のシャント抵抗が内蔵されています。電源電圧にかかわらず、0V~36Vの同相電圧で、高精度の電流および電力測定、および過電流検出が可能です。このデバイスは双方向、ローサイドまたはハイサイドの電流シャント・モニタで、内部の電流センシング抵抗を通過する電流を測定します。高精度の電流センシング抵抗が内蔵されているため、較正と等価の測定精度があり、温度ドリフト係数が非常に低く、センシング抵抗について最適化されたケルビン・レイアウトが常に得られることが保証されます。
INA260では、I2C互換インターフェイス上で16までのアドレスをプログラム可能です。デジタル・インターフェイスにより、アラートのスレッショルド、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)の変換時間、平均化をプログラムできます。さらに使いやすくするため、内部のマルチプライヤにより電流をアンペア単位、電力をワット単位で直接読み出しできます。
このデバイスは単一の2.7V~5.5V電源で動作し、310μAの電流を消費します。INA260は-40℃~+125℃の動作時温度範囲で動作が規定されており、16ピンのTSSOPパッケージで供給されます。