パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
INA296B の特徴
- 広い同相電圧範囲:
- 動作電圧:-5V~+110V
- 残存電圧:-20V~+120V
- 双方向動作
- 高い小信号帯域幅:1.1MHz (すべてのゲイン)
- スルーレート:8V/µs
- 1% までのステップ応答セトリング・タイム:1µs
- 非常に優れた CMRR :166dB
- 精度:
- ゲイン誤差 (最大値):
- バージョン A:±0.01%、±1ppm/℃のドリフト
- バージョン B:±0.1%、±5ppm/℃のドリフト
- オフセット電圧 (最大値)
- バージョン A:±10µV、±0.1µV/℃のドリフト
- バージョン B:±150µV、±0.5µV/℃のドリフト
- ゲイン誤差 (最大値):
- 利用可能なゲイン:
- INA296A1、INA296B1:10V/V
- INA296A2、INA296B2:20V/V
- INA296A3、INA296B3:50V/V
- INA296A4、INA296B4:100V/V
- INA296A5、INA296B5:200V/V
- パッケージ・オプション:SOT23-8、VSSOP-8、SOIC-8、VSSOP-10
INA296B に関する概要
INA296x は、電源電圧に関係なく、-5V~110V の広い同相電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の双方向電流センス・アンプです。低いオフセット電圧 (最大値 ±10µV)、小さいゲイン誤差 (最大値 ±0.01%)、高い DC CMRR (代表値 166dB) の組み合わせにより、高精度の電流測定が実現します。 INA296x は、高電圧の双方向 DC 電流測定だけでなく、1.1MHz の高い信号帯域幅と高速なセトリング・タイムを持つ高速アプリケーション (過渡検出および高速過電流保護など) 向けに設計されています。
INA296x は 2.7V~20V 単電源で動作し、消費電流は 2.5mA です。 INA296x には次の 5 種類のゲイン・オプションが提供されています。10V/V、20V/V、50V/V、100V/V、200V/V。複数のゲイン・オプションにより、利用可能なシャント抵抗値と広い出力ダイナミック・レンジ要件の間で最適化できます。
INA296x は、-40℃~+125℃の動作温度範囲で仕様が規定され、。