8-pin (DDF) package image

INA350ABSIDDFR アクティブ

低消費電力 (100μA) でゲイン選択可能な計測アンプは、8 ピンの WSON (2mm x 2mm) パッケージに封止済み

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDF) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

INA350 の特徴

  • サイズ、コスト、消費電力の厳しい制約がある設計を最適化
  • 選択可能なゲイン・オプション
    • G = 10 または G = 20 (INA350ABS)
    • G = 30 または G = 50 (INA350CDS)
  • 省スペースの超小型パッケージ・オプション
    • 10 ピン X2QFN (RUG) - 3mm 2
    • 8 ピン WSON (DSG) - 4mm 2
    • 8 ピン SOT23-THN (DDF) - 4.64mm 2
  • 10 ビット~14 ビットのシステム向けに最適化された性能
    • CMRR:すべてのゲインで 95dB (標準値)
    • オフセット電圧:すべてのゲインで 0.2mV (標準値)
    • ゲイン誤差 (標準値):
      • G = 10 の場合は 0.05%、G = 20 の場合は 0.06%
      • G = 30 の場合は 0.075%、G = 50 の場合は 0.082%
  • 帯域幅:G = 10 の場合は 100kHz (標準値)
  • 20% 未満のオーバーシュートで 500pF を駆動 (標準値)
  • 最適化された静止電流:100 µA (標準値)
  • 消費電力の厳しい制約があるアプリケーション用のシャットダウン・オプション
  • 電源電圧範囲:1.8V (±0.9V)~5.5V (±2.75V)
  • 仕様温度範囲:-40℃~125℃

INA350 に関する概要

INA350 はゲイン選択可能な計測アンプで、INA350ABS と INA350CDS のバリアントで 4 つのゲイン・オプションが用意されており、小型パッケージで供給されます。INA350ABS は 10 または 20 のゲイン・オプション、INA350CDS は 30 または 50 のゲイン・オプションです。ゲイン選択 (GS) ピンを切り替えることで、これらのゲイン・オプションを選択できます。INA350 は、ブリッジ型のセンシングと、差動からシングルエンドへの変換のアプリケーションに最適です。

INA350 は、高精度でマッチングされた内蔵抵抗を搭載し、高精度外部抵抗や外部抵抗の厳密なマッチングを必要としないため、部品表 (BOM) コスト、ピック・アンド・プレース機械の処理コスト、基板面積を低減できます。このデバイスは低速の 10 ビットから 14 ビットの A/D コンバータ (ADC) に直接接続できるため、一般的なアンプやディスクリート抵抗を使用した計測アンプのディスクリート実装の代替に最適です。

INA350 は、その性能の実現に最適な 3 つのアンプのアーキテクチャで設計されています。85dB の最小 CMRR、最大ゲイン誤差 0.6%、すべてのゲイン・オプションで 1.2mV の最大オフセット、わずか 125µA の最大静止電流を実現しています。アイドル時にアンプをオフにするシャットダウン・オプションを内蔵し、バッテリ駆動アプリケーションでの消費電力をさらに低減できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら