パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
INA350 の特徴
- サイズ、コスト、消費電力の厳しい制約がある設計を最適化
- 選択可能なゲイン・オプション
- G = 10 または G = 20 (INA350ABS)
- G = 30 または G = 50 (INA350CDS)
- 省スペースの超小型パッケージ・オプション
- 10 ピン X2QFN (RUG) - 3mm 2
- 8 ピン WSON (DSG) - 4mm 2
- 8 ピン SOT23-THN (DDF) - 4.64mm 2
- 10 ビット~14 ビットのシステム向けに最適化された性能
- CMRR:すべてのゲインで 95dB (標準値)
- オフセット電圧:すべてのゲインで 0.2mV (標準値)
- ゲイン誤差 (標準値):
- G = 10 の場合は 0.05%、G = 20 の場合は 0.06%
- G = 30 の場合は 0.075%、G = 50 の場合は 0.082%
- 帯域幅:G = 10 の場合は 100kHz (標準値)
- 20% 未満のオーバーシュートで 500pF を駆動 (標準値)
- 最適化された静止電流:100 µA (標準値)
- 消費電力の厳しい制約があるアプリケーション用のシャットダウン・オプション
- 電源電圧範囲:1.8V (±0.9V)~5.5V (±2.75V)
- 仕様温度範囲:-40℃~125℃
INA350 に関する概要
INA350 はゲイン選択可能な計測アンプで、INA350ABS と INA350CDS のバリアントで 4 つのゲイン・オプションが用意されており、小型パッケージで供給されます。INA350ABS は 10 または 20 のゲイン・オプション、INA350CDS は 30 または 50 のゲイン・オプションです。ゲイン選択 (GS) ピンを切り替えることで、これらのゲイン・オプションを選択できます。INA350 は、ブリッジ型のセンシングと、差動からシングルエンドへの変換のアプリケーションに最適です。
INA350 は、高精度でマッチングされた内蔵抵抗を搭載し、高精度外部抵抗や外部抵抗の厳密なマッチングを必要としないため、部品表 (BOM) コスト、ピック・アンド・プレース機械の処理コスト、基板面積を低減できます。このデバイスは低速の 10 ビットから 14 ビットの A/D コンバータ (ADC) に直接接続できるため、一般的なアンプやディスクリート抵抗を使用した計測アンプのディスクリート実装の代替に最適です。
INA350 は、その性能の実現に最適な 3 つのアンプのアーキテクチャで設計されています。85dB の最小 CMRR、最大ゲイン誤差 0.6%、すべてのゲイン・オプションで 1.2mV の最大オフセット、わずか 125µA の最大静止電流を実現しています。アイドル時にアンプをオフにするシャットダウン・オプションを内蔵し、バッテリ駆動アプリケーションでの消費電力をさらに低減できます。