6-pin (DBV) package image

INA500AIDBVR アクティブ

Low-power, greater than 1MΩ RIN, 13.5µA Iq small-size attenuating difference amplifier

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

INA500 の特徴

  • 小型、低消費電力、低コスト用に最適化
  • >1MΩ 超高入力インピーダンス
  • 3 つのゲイン オプション (G = 1、0.50、0.25)
  • 8 ビット~12 ビットのシステムに対応する優れた精度
    • CMRR:87dB (標準値)
    • ゲイン誤差:±0.01% (標準値)
    • オフセット電圧:±0.70mV (標準値)
  • 省スペースの 0.8mm2 X2SON パッケージ
  • 帯域幅:125kHz (標準値)
  • 20% 未満のオーバーシュートで 200pF を駆動 (標準値)
  • 低い静止電流:13.5µA (標準値)
  • 電源電圧範囲:1.7V (±0.85V)~5.5V (±2.75V)
  • 仕様温度範囲:-40℃~125℃

INA500 に関する概要

INA500 は、オペアンプとマッチング抵抗を内蔵した差動アンプで、3 つのゲイン オプションが用意されています。INA500 A バージョンはゲイン オプション 1 を提供し、INA500 B および INA500 C バージョンにはそれぞれ 0.50 および 0.25 のゲイン オプションがあります。

これらは、>1MΩの入力インピーダンスと 13.5µA の低い静止電流を持つ差動アンプ構成の電圧センシング INA です。このデバイスは 75dB の最小 CMRR、精度 ±0.05% の最大ゲイン誤差、G = 1 構成で 3.5mV の最大オフセット (出力基準) を実現しています。このデバイスは、5.5V (±2.75V) の電源電圧で、G = 0.25 で最大 27.5V (±13.75V) の入力同相電圧を処理できます。上記の仕様の組み合わせは、さまざまなレベル変換およびバッテリ監視アプリケーション用に設計されています。

INA500 の高精度でマッチングされた内蔵抵抗により、高精度で公差の小さい外付け抵抗が不要になるため、BOM のコストと基板面積を削減できます。INA500 は低速の 8 ビットから 12 ビットの A/D コンバータ (ADC) に直接接続できるため、一般的なアンプやディスクリート抵抗を使用した差動アンプのディスクリート実装の代替に最適です。INA500 は、SOT-23、SC70 などの標準 6 ピン パッケージと、省スペースの X2SON パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら