8-pin (HKX) package image

5962L1821001VXC アクティブ

耐放射線特性、インライン フィルタ オプション搭載、-15V ~ 65V、分割段、電流センス アンプ

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Space
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIAU
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (HSL) (HKX) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

INA901-SP の特徴

  • 5962-1821001
    • 放射線耐性保証(RHA)
      低線量率で100krad(Si)
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)耐性
      125°Cで93MeV-cm2/mgまで
    • 軍事用温度範囲(-55°C~125°C)で認定済み
    • 高性能の8ピン・セラミック・フラット・パック・パッケージ(HKX)
  • 広い同相電圧範囲: -15V~80V
  • CMRR: 120dB
  • 精度
    • オフセット:±0.5mV
    • ゲイン誤差:±0.2%
    • オフセット・ドリフト:2.5µV/°C
    • ゲイン・ドリフト:50ppm/°C
  • 帯域幅:最大130kHz
  • ゲイン: 20V/V
  • 静止電流:700µA
  • 電源: 2.7V~16V
  • フィルタリング用の機構

INA901-SP に関する概要

INA901-SP は、電源電圧にかかわらず -15V~80V の同相電圧でシャント抵抗両端の電圧降下を検出できる、電圧出力電流検出アンプです。INA901-SP は 2.7V~16V の単一電源で動作し、消費電流は 700µA (標準値) です。

INA901-SPのゲインは20V/Vです。130kHzの帯域幅により、電流制御ループで簡単に使用できます。ピン配置は、フィルタを簡単に接続できるよう設計されています。

INA901-SPのゲインは20V/Vです。130kHzの帯域幅により、電流制御ループで簡単に使用できます。ピン配置は、フィルタを簡単に接続できるよう設計されています。

このデバイスは、拡張動作温度範囲の-55°C~125°Cで動作が規定されており、8ピンのCFPパッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら