8-pin (DWV) package image

ISO1042BQDWVRQ1 アクティブ

車載、70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル・データ・レート対応、絶縁型 CAN トランシーバ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $2.737
100 249 $2.398
250 999 $1.682
1,000 + 99,999,999 $1.355

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO1042BQDWVQ1 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 64 | TUBE
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $1.613 1 99 $3.258 100 249 $2.855 250 999 $2.002 1,000 + 99,999,999 $1.613

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DWV) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

ISO1042-Q1 の特徴

  • AEC Q100:車載アプリケーション向け認定済み
  • グレード 1:周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2:2016 の物理層規格に適合
  • 最大 1Mbps の Classic CAN、最大 5Mbps の FD (フレキシブル・データレート) に対応
  • Low ループ遅延:152ns
  • 保護機能
    • DC バス障害保護電圧:±70V
    • バス・ピンの HBM ESD 耐性:±16kV
    • ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO)
    • V CC1 および V CC2 の低電圧保護機能
  • 同相モード電圧範囲:±30V
  • 無電源時の理想的なパッシブ動作、高インピーダンスのバス端子
  • 高い CMTI:100kV/µs
  • V CC1 電圧範囲:1.71V~5.5V
    • CAN コントローラへの 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V ロジック・インターフェイスに対応
  • V CC2 電圧範囲:4.5V~5.5V
  • 堅牢な電磁環境適合性 (EMC)
    • システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • 16-SOIC および 8-SOIC パッケージ・オプション
  • 産業用バージョンを供給可能:ISO1042
  • 安全関連認証:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01に 準拠した 7071V PK V IOTM/1500V PK V IORM (強化絶縁型 / 基本絶縁型)
    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
    • CQC、TUV、CSA 認定

ISO1042-Q1 に関する概要

ISO1042 -Q1 デバイスは、ISO11898-2 (2016) 規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバです。ISO1042 -Q1 デバイスは、±70V の DC バス障害保護機能を搭載し、±30V の同相電圧範囲に対応しています。CAN FD モードで最高 5Mbps のデータレートに対応するため、Classic CAN よりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧 5000V RMS および 1060V RMS の動作電圧の二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁膜を採用しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1042 -Q1 デバイスは、基本絶縁型と強化絶縁型の両方で供給されます (「強化絶縁型と基本絶縁型のオプション」を参照)。ISO1042 -Q1 デバイスは、-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲をサポートしています。このデバイスは、SOIC-16 (DW) パッケージと小型の SOIC-8 (DWV) パッケージで供給されます。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $2.737
100 249 $2.398
250 999 $1.682
1,000 + 99,999,999 $1.355

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO1042BQDWVQ1 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 64 | TUBE
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $1.613 1 99 $3.258 100 249 $2.855 250 999 $2.002 1,000 + 99,999,999 $1.613

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら