パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
ISO1044 の特徴
- ISO 11898-2:2016 の物理層規格に適合
- 最大 1Mbps の Classic CAN、最大 5Mbps の FD (フレキシブル・データレート) に対応
- 保護機能
- DC バス障害保護電圧:±58 V
- バス・ピンの IEC ESD 耐性:±8 kV
- バス・ピンの HBM ESD 耐性:±10 kV
- ドライバ・ドミナント・タイムアウト (TXD DTO)
- VCC1 および VCC2 の低電圧保護機能
- 同相モード電圧範囲:±12 V
- 無電源時の理想的なパッシブ動作、高インピーダンスのバス端子
- 高 CMTI: 85kV/µs 以上
- VCC1 電圧範囲:1.71 V~5.5 V
- CANコントローラへの1.8V、2.5V、3.3V、5.0Vロジック・インターフェイス
- VCC2 電圧範囲:4.5V~5.5V
- 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
- システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- 周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 8-SOIC パッケージ
- 安全関連の認定
- すべての認定は計画中
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、GB 4943.1-2011 認定
ISO1044 に関する概要
ISO1044B デバイスは、ISO11898-2 (2016) 規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバです。±58V の DC バス障害保護機能を搭載し、±12V の同相電圧範囲に対応しています。CAN FDモードで最高5Mbpsのデータレートに対応するため、Classic CANよりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧3000 VRMSの二酸化ケイ素(SiO2)絶縁膜を採用しており、450 VRMSの動作電圧を実現しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1044B デバイスは、–40℃~+125℃の広い周囲温度範囲をサポートしています。このデバイスは、フォトカプラを使用して CAN トランシーバを絶縁する従来のアプローチと比較して、ソリューション・サイズを大幅に低減できる小型 SOIC-8 (D) パッケージで供給されます。