ISO1642
- Robust Isolated Bidirectional, I2C Compatible, Communication
- ISO1640: Bidirectional SDA and SCL communication
- ISO1641: Bidirectional SDA and unidirectional SCL communication
- ISO1642/3/4: Bidirectional SDA and SCL communication with either 2 or 3 unidirectional GPIO channels
- Hot-Swappable SDA and SCL
- Bidirectional data transfer up to 1.7 MHz Operation
- Up to 3 additional unidirectional isolated GPIO channels supporting 50 Mbps speed
- Robust isolation barrier with enhanced EMC:
- >100-year projected lifetime at 450 VRMS working voltage (D-8) and 1500 VRMS working voltage (DW-16)
- Up to 5000 VRMS isolation rating per UL1577
- Up to 10 kV reinforced surge capability
- ±100 kV/µs typical CMTI
- ±8 kV IEC-ESD 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
- Same side ±8 kV IEC-ESD unpowered contact discharge on SCL2 and SDA2 (Side 2)
- Supply range: 3 V to 5.5 V (Side 1) and 2.25 V to 5.5 V (Side 2)
- Open-drain outputs with 3.5-mA (Side 1) and 50-mA (Side 2) current-sink capability
- Max capacitive load: 80 pF (Side 1) and 400 pF (Side 2)
- 16-SOIC (DW-16) and 8-SOIC (D-8) Package Options
- –40°C to +125°C Operating Temperature
- Safety-Related Certifications (planned):
- UL 1577 Component Recognition Program
- DIN VDE V 0884-11
- IEC 62368-1, IEC 61010-1, IEC 60601-1 and GB4943.1-2011 certifications
The ISO1640, ISO1641, ISO1642, ISO1643 and ISO1644 (ISO164x) device s are hot swappable, low-power, bidirectional isolator s that are compatible with I2C interfaces. The ISO164x supports UL 1577 isolation ratings of 5000 VRMS in the 16-DW package, and 3000 VRMS in the 8-D package. Each I2C isolation channel in this low emissions device has a logic input and open drain output separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. The ISO1642 and ISO1643 intregrates 2 unidirectional CMOS isolation channels, while the ISO1644 intregrates 3 unidirectional CMOS isolation channels which can be used for static GPIO isolation or to isolate a Serial Peripheral Interface (SPI) bus. This family includes basic and reinforced insulation devices certified by VDE, UL, CSA, TUV and CQC. The ISO1640/2/3/4 have two isolated bidirectional channels for clock and data lines and the ISO1641 has a bidirectional data and a unidirectional clock channel. The ISO164x family integrates logic required to support bidirectional channels, providing a much simpler design and smaller footprint when compared to optocoupler-based solutions.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ISO1644DWEVM — ISO1644、ISO1643、ISO1642 DW パッケージ封止、I²C アイソレータの評価基板
ISO1644DWEVM は、ISO1642、ISO1643、ISO1644 の各デバイスの性能を評価するための評価基板であり、16 ピン DW パッケージに封止済みで複数の汎用入出力チャネルを搭載した TI の ISO1642、ISO1643、ISO1644 という各絶縁型 I²C デバイスを使用するデータ送信システムの開発と分析を迅速に実施できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。