パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
ISO35T の特徴
- RS-485 および RS-422 アプリケーション用に設計
- 最大 1Mbps の信号速度
- 1/8 ユニット負荷 - 1 個のバスに最大 256 個のノード
- サーマル・シャットダウン保護
- 標準的な効率が 60% 超 (I LOAD = 100mA) - SLUU470 を参照
- 16pF の低ドライバ・バス容量 (標準値)
- バスの開放、短絡、アイドル時のフェイルセーフを備えるレシーバ
- ロジック入力は 5V 許容
- 50kV/µs の標準過渡耐性
- バス・ピンの ESD 保護
- バス・ピンと GND2 の間に 16kV HBM
- バス・ピンと GND1 の間に 6kV HBM
- 安全および規制の認定
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4242 V PK の基本絶縁
- UL 1577 に準拠した 2500 V RMS での 1 分間の絶縁
-
CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1、および IEC 61010-1 規格
ISO35T に関する概要
ISO35T は、絶縁トランスに 1 次電圧を供給する発振器出力を内蔵した絶縁型差動ライン・トランシーバです。このデバイスは RS-485 および RS-422 アプリケーション向けの全二重差動ライン・トランシーバで、ピン 11 をピン 14、ピン 12 をピン 13 に接続することで簡単に半二重用に構成できます。
これらのデバイスは、はるかに大きな同相電圧範囲を許容するようにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、VDE に従い、4242V PK で 60 秒間の絶縁を行うことがテスト済みです。
ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや隣接する敏感な回路に損傷を与える可能性があります。ISO35T は、データの破損や高価な制御回路の損傷が発生する危険性を大幅に低減できます。
ISO35T は、-40℃~85℃での使用が規定されています。