パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
ISO7821 の特徴
- 信号速度:最大 100Mbps
- 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- 2.25V から 5.5V への電圧変換
- 広い温度範囲:–55℃~125℃
- 低い消費電力:1Mbps のとき、チャネルあたり 1.8mA (標準値)
- 小さい伝搬遅延時間:標準値 11ns (5V電源)
- 業界をリードするCMTI (最小値):±100kV/µs
- 堅牢な電磁環境適合性(EMC)
- システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- 絶縁バリアの寿命:25 年超
- SOIC-16 幅広 (DW) および超幅広 (DWW) パッケージ・オプション
- 安全および規制の認定:
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 に準拠した 8000VPK の強化絶縁耐圧
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5.7 kVRMS (1分間)
- CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1、およびIEC 60601-1 最終機器標準
- GB4943.1-2011 準拠の CQC 認証
- EN 61010-1およびEN 60950-1準拠のTUV 認証
- すべての DW パッケージ認証は完了、DWW パッケージ認証は UL、TUV については完了、VDE、CSA、CQC については計画中
ISO7821 に関する概要
ISO782 1 は、8000VPK の絶縁電圧を持つ高性能デュアルチャネル・デジタル・アイソレータです。このデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁認証を取得しています。このアイソレータは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁するとともに、高い電磁耐性と低い放射を低消費電力で実現します。 各絶縁チャネルにはロジック入力バッファおよび出力バッファがあり、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。 ISO7821 には、1 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルがあります。入力電源または信号が失われた場合、デフォルト出力は、ISO782 1 では「High」、ISO782 1F デバイスでは「Low」です。このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ・バスまたは他の回路上のノイズ電流がローカル・グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO782 1 は電磁両立性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO782 1 は、16 ピン SOIC 幅広 (DW) および超幅広 (DWW) パッケージで供給されます。 DWW パッケージ・オプションにはイネーブル・ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスに移行して、マルチマスタ駆動アプリケーションや、消費電力の低減に使用できます。
spacer