LF147QML
- Internally Trimmed Offset Voltage: 5 mV Max
- Low Input Bias Current: 50 pA Typ.
- Low Input Noise Current: 0.01 pA/√Hz Typ.
- Wide Gain Bandwidth: 4 MHz Typ.
- High Slew Rate: 13 V/μs Typ.
- Low Supply Current: 7.2 mA Typ.
- High Input Impedance: 1012Ω Typ.
- Low Total Harmonic Distortion:
- AV = 10, RL = 10KΩ, VO = 20VP-P
- BW = 20Hz – 20KHz ≤0.02% Typ.
- Low 1/f Noise Corner: 50 Hz Typ.
- Fast Settling Time to 0.01%: 2 μs Typ.
All trademarks are the property of their respective owners.
The LF147 is a low cost, high speed quad JFET input operational amplifier with an internally trimmed input offset voltage (BI-FET II technology). The device requires a low supply current and yet maintains a large gain bandwidth product and a fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The LF147 is pin compatible with the standard LM148. This feature allows designers to immediately upgrade the overall performance of existing LF148 and LM124 designs.
The LF147 may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample-and-hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth. The device has low noise and offset voltage drift.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LF147QML Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifier データシート (Rev. A) | 2013年 3月 20日 | |||
その他の技術資料 | Die D/S LF147-MD8 Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifiers | 2012年 10月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点