LM119QML-SP
- Available with radiation ensured
- High Dose Rate 100 krad(Si)
- ELDRS Free 100 krad(Si)
- Two independent comparators
- Operates from a single 5V supply
- Typically 80 ns response time at ±15V
- Minimum fan-out of 2 each side
- Maximum input current of 1 μA over temperature
- Inputs and outputs can be isolated from system ground
- High common mode slew rate
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM119 is a precision high speed dual comparator fabricated on a single monolithic chip. It is designed to operate over a wide range of supply voltages down to a single 5V logic supply and ground. Further, it has higher gain and lower input currents than devices like the LM710. The uncommitted collector of the output stage makes the LM119 compatible with RTL, DTL and TTL as well as capable of driving lamps and relays at currents up to 25 mA.
Although designed primarily for applications requiring operation from digital logic supplies, the LM119 is fully specified for power supplies up to ±15V. It features faster response than the LM111 at the expense of higher power dissipation. However, the high speed, wide operating voltage range and low package count make the LM119 much more versatile than older devices like the LM711.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (NAC) | 10 | Ultra Librarian |
CFP (NAD) | 10 | Ultra Librarian |
DIESALE (Y) | — | |
TO-CAN (LME) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。