8-pin (LMC) package image

LM158AHRLQMLV アクティブ

車載グレード、デュアル、32V、700kHz オペアンプ

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962R8771003VGA この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962R8771003VGA アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 20 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 100u | +

品質に関する情報

定格 Space
RoHS いいえ
REACH 影響あり
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM158QML-SP に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-CAN (LMC) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 20 | JEDEC TRAY (5+1)

LM158QML-SP の特徴

  • Available with Radiation Specification
    • High Dose Rate 100 krad(Si)
    • ELDRS Free 100 krad(Si)
  • Internally Frequency Compensated for Unity Gain
  • Large DC Voltage Gain: 100 dB
  • Wide Bandwidth (Unity Gain): 1 MH z(Temperature Compensated)
  • Wide Power Supply Range:
    • Single Supply: 3V to 32V
    • Or Dual Supplies: ±1.5V to ±16V
  • Very Low Supply Current Drain (500 μA) − Essentially Independent of Supply Voltage
  • Low Input Offset Voltage: 2 mV
  • Input Common-mode Voltage Range Includes Ground
  • Differential Input Voltage Range Equal to the Power Supply Voltage
  • Large Output Voltage Swing: 0V to V+ − 1.5V

All trademarks are the property of their respective owners.

LM158QML-SP に関する概要

The LM158 series consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.

Application areas include transducer amplifiers, dc gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM158 series can be directly operated off of the standard +5V power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional ±15V power supplies.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962R8771003VGA アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 20 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 100u | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら