5-pin (NDH) package image

LM1875T アクティブ

20W オーディオ・パワー・アンプ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-220 (NDH) | 5
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE

LM1875 の特徴

  • 出力パワーは30Wまで可能
  • AVO = 90dB ( 代表値)
  • 低歪み率: 0.015%、1kHz、20W
  • 広パワー帯域幅: 70kHz
  • AC およびDC のグラウンドに対する回路短絡保護機能内蔵
  • 熱保護機能内蔵
  • 大電流容量: 4A
  • 広電源電圧範囲: 16V ~ 60V
  • 出力保護ダイオード内蔵
  • 94dB のリップル・リジェクション
  • プラスチック・パワー・パッケージTO-220

LM1875 に関する概要

LM1875 は、モノリシックのパワーアンプで、コンシューマー用オーディオ・アプリケーション向けに、低歪み率で高品質な性能を提 供します。

LM1875 は、± 25V 電源で4Ωまたは8Ωの負荷時、20W 出力となります。8Ωの負荷で± 30V の電源電圧時、30W 出力が可能です。このアンプは、最小限の外付け部品で動作するように 設計されています。過負荷保護機能は、内部電流制限とサーマル・シャットダウンの2 つを備えています。

LM1875 は進んだ回路技術およびプロセスを利用しており、高パ ワー出力時でも歪みのレベルを非常に低く保っています。その他の特長として、高利得、高スルーレート、広パワー帯域幅、高出 力電圧振幅、大電流容量、それに非常に広い電源電圧範囲などがあります。このアンプは、利得10 以上で内部補償されており安定しています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら