LM1894
- Non-complementary noise reduction, "single ended"
- Low cost external components, no critical matching
- Compatible with all prerecorded tapes and FM
- 10 dB effective tape noise reduction CCIR/ARM weighted
- Wide supply range, 4.5V to 18V
- 1 Vrms input overload
The LM1894 is a stereo noise reduction circuit for use with audio playback systems. The DNR system is non-complementary, meaning it does not require encoded source material. The system is compatible with virtually all prerecorded tapes and FM broadcasts. Psychoacoustic masking, and an adaptive bandwidth scheme allow the DNR to achieve 10 dB of noise reduction. DNR can save circuit board space and cost because of the few additional components required.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM1894 Dynamic Noise Reduction System DNR (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2004年 10月 14日 | |
アプリケーション・ノート | AN-386 A Non-Complementary Audio Noise Reduction System (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-390 DNR Applications of the LM1894 (Rev. C) | 2013年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点