LM2876
- 40W continuous average output power into 8
- 75W instantaneous peak output power capability
- Signal-to-Noise Ratio >= 95 dB(min)
- An input mute function
- Output protection from a short to ground or to the supplies via internal current limiting circuitry
- Output over-voltage protection against transients from inductive loads
- Supply under-voltage protection, not allowing internal biasing to occur when |VEE| + |VCC| <= 12V, thus eliminating turn-on and turn-off transients
- 11-lead TO-220 package
- Wide supply range 20V - 72V
The LM2876 is a high-performance audio power amplifier capable of delivering 40W of continuous average power to an 8 load with 0.1% THD+N from 20Hz-20kHz.
The performance of the LM2876, utilizing its Self Peak Instantaneous Temperature (°Ke) (SPiKe) protection circuitry, puts it in a class above discrete and hybrid amplifiers by providing an inherently, dynamically protected Safe Operating Area (SOA). SPiKe protection means that these parts are completely safeguarded at the output against overvoltage, undervoltage, overloads, including shorts to the supplies, thermal runaway, and instantaneous temperature peaks.
The LM2876 maintains an excellent signal-to-noise ratio of greater than 95dB (min) with a typical low noise floor of 2.0µV. It exhibits extremely low THD+N values of 0.06% at the rated output into the rated load over the audio spectrum, and provides excellent linearity with an IMD (SMPTE) typical rating of 0.004%.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2876 Overture Audio Pwr Amp Series High-Perf 40W Audio Pwr Amplifier w/Mu(jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2004年 10月 14日 | |
アプリケーション・ノート | AN-1192 Overture Series High Power Solutions (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM2876 MDC High-Performance 40 Watt Audio Power Amplifier W/Mute | 2012年 9月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-220 (NDA) | 11 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点