14-pin (N) package image

LM380N/NOPB アクティブ

2.5W、モノラル、10V ~ 22V、アナログ入力 Class-AB オーディオ・アンプ

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $1.319
100 249 $1.090
250 999 $0.783
1,000 + 99,999,999 $0.589

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 14
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

LM380 の特徴

  • 広い電源電圧範囲 ... 10V ~ 22V
  • 低い自己消費電流 ... 0.13W (VS = 18V)
  • 50 倍(34dB) の固定電圧利得
  • 高いピーク電流能力 ... 1.3A
  • GND 基準入力
  • 高入力インピーダンス ... 150kΩ
  • 低歪み
  • 無信号時の出力電圧は電源電圧の半分

LM380 に関する概要

LM380 は民生用のオーディオ・パワーアンプです。システムのコストを最小限に押える為に、利得は内部で34dB に固定されてい ます。入力はグラウンド基準の入力となります。出力は自動的に供給電源電圧の中点にセンタリングされます。

出力は内蔵熱制限を用いた、短絡保護回路が備わっております。パッケージはDIP の場合、LM380N は銅系リード・フレーム で、中央の3 ピンずつ計6 つのピンがヒートシンクとして用いられており、標準的なプリント基板のレイアウトを簡単に出来る様にして います。

通常のアンプとして、インターフォン用として、その他ラインドライバ学習機器用、アラーム、超音波ドライバ、TV 用、AM-FM ラジ オ、小型サーボ・モータ、パワー・コンバータ等々に応用する事が出来ます。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $1.319
100 249 $1.090
250 999 $0.783
1,000 + 99,999,999 $0.589

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら