LM4766
- SPiKe Protection
- Minimal amount of external components necessary
- Quiet fade-in/out mute mode
- Non-Isolated 15-lead TO-220 package
- Wide Supply Range 20V - 78V
The LM4766 is a stereo audio amplifier capable of delivering typically 40W per channel with the non-isolated "T" package and 30W per channel with the isolated "TF" package of continuous average output power into an 8 load with less than 0.1% (THD+N).
The performance of the LM4766, utilizing its Self Peak Instantaneous Temperature (°Ke) (SPiKe) Protection Circuitry, places it in a class above discrete and hybrid amplifiers by providing an inherently, dynamically protected Safe Operating Area (SOA). SPiKe Protection means that these parts are safeguarded at the output against overvoltage, undervoltage, overloads, including thermal runaway and instantaneous temperature peaks.
Each amplifier within the LM4766 has an independent smooth transition fade-in/out mute that minimizes output pops. The IC's extremely low noise floor at 2µV and its extremely low THD+N value of 0.06% at the rated power make the LM4766 optimum for high-end stereo TVs or minicomponent systems.
Key Specifications
THD+N at 1kHz at 2 x 30W continuous average output power into 8 | 0.1% (max) |
THD+N at 1kHz at continuous average output power of 2 x 30W into 8 | 0.009% (typ) |
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4766 Overture Audio Pwr Amp Series Dual 40W Audio Pwr Amp w/ Mute (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2006年 3月 23日 | |
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-220 (NDL) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。