LM4811
- Digital volume control range from +12dB to -33dB
- LD and MSOP surface mount packaging
- "Click and Pop" suppression circuitry
- No bootstrap capacitors required
- Low shutdown current
The LM4811 is a dual audio power amplifier capable of delivering 105mW per channel of continuous average power into a 16 load with 0.1% (THD+N) from a 5V power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. Since the LM4811 does not require bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems.
The LM4811 features a digital volume control that sets the amplifier's gain from +12dB to -33dB in 16 discrete steps using a two-wire interface.
The unity-gain stable LM4811 also features an externally controlled, active-high, micropower consumption shutdown mode. It also has an internal thermal shutdown protection mechanism.
Key Specifications
THD+N at 1kHz, 105mW continuous average output power into 16 | 0.1% (typ) |
THD+N at 1kHz, 70mW continuous average power into 32 | 0.1% (typ) |
Shutdown Current | 0.3µA (typ) |
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4811 Dual 105mW Headphone Amp w/Dig Vol Control & Shutdown Mode (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2006年 4月 6日 | |
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。