LM4838
- DC Volume Control Interface
- System Beep Detect
- Stereo Switchable Bridged/Single-Ended Power Amplifiers
- Selectable Internal/External Gain and Bass Boost
- “Click and Pop” Suppression Circuitry
- Thermal Shutdown Protection Circuitry
All trademarks are the property of their respective owners. Boomer is a trademark of Texas Instruments.
The LM4838 is a monolithic integrated circuit that provides DC volume control, and stereo bridged audio power amplifiers capable of producing 2W into 4Ω with less than 1.0% THD or 2.2W into 3Ω with less than 1.0% THD (see Notes below).
Boomer audio integrated circuits were designed specifically to provide high quality audio while requiring a minimum amount of external components. The LM4838 incorporates a DC volume control, stereo bridged audio power amplifiers and a selectable gain or bass boost, making it optimally suited for multimedia monitors, portable radios, desktop, and portable computer applications.
The LM4838 features an externally controlled, low-power consumption shutdown mode, and both a power amplifier and headphone mute for maximum system flexibility and performance.
Note: When properly mounted to the circuit board, the LM4838NJB, LM4838PWP, and LM4838NYC will deliver 2W into 4Ω. The LM4838PW and LM4838YZR will deliver 1.1W into 8Ω. See section for more information.
Note: An LM4838NJB and LM4838PWP that have been properly mounted to the circuit board and forced-air cooled will deliver 2.2W into 3Ω.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4838 Stereo 2W Audio Pwr Amplifiers w/ DC Vol Cntrl & Selectable Gain データシート (Rev. F) | 2013年 3月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。