LM48557
- Integrated Charge Pump
- Bridge-Tied Load Output
- Differential Input
- High PSRR
- I2C Volume and Mode Control
- Reset Input
- Advanced Click-and-Pop Suppression
- Low Supply Current
- Minimum External Components
- Micro-Power Shutdown
- Available in Space-Saving 16-Bump DSBGA Package
Key Specifications
- Output Voltage at VDD = 4.2V
- RL = 1µF +22Ω, THD+N ≤ 1%: 5.8 VRMS (Typ)
Boomer is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.
The LM48557 is a single supply, mono, ceramic speaker driver with an integrated charge-pump, designed for portable devices, such as cell phones and portable media players, where board space is at a premium. The LM48557 charge pump allows the device to deliver 5.8VRMS from a single 4.2V supply.
The LM48557 features high power supply rejection ratio (PSRR), 80dB at 217Hz, allowing the device to operate in noisy environments without additional power supply conditioning. Flexible power supply requirements allow operation from 2.7V to 4.5V. The LM48557 features an active low reset input that reverts the device to its default state. Additionally, the LM48557 features a 36-step I2C volume control and mute function. The low power Shutdown mode reduces supply current consumption to 0.01µA.
The LM48557’s superior click and pop suppression eliminates audible transients on power-up/down and during shutdown. The LM48557 is available in an ultra-small 16-bump DSBGA package (1.965mm x 1.965mm).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Mono, Bridge-Tied Load, Ceramic Speaker Driver w/I2C Volume Control & Reset データシート (Rev. D) | 2013年 5月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YPD) | 16 | Ultra Librarian |
DSBGA (YZR) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点