LM4860
- No output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber circuits are necessary
- Small Outline (SO) packaging
- Compatible with PC power supplies
- Thermal shutdown protection circuitry
- Unity-gain stable
- External gain configuration capability
- Two headphone control inputs and headphone sensing output
The LM4860 is a bridge-connected audio power amplifier capable of delivering 1W of continuous average power to an 8 load with less than 1% THD+N over the audio spectrum from a 5V power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components using surface mount packaging. Since the LM4860 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems.
The LM4860 features an externally controlled, low-power consumption shutdown mode, as well as an internal thermal shutdown protection mechanism. It also includes two headphone control inputs and a headphone sense output for external monitoring.
The unity-gain stable LM4860 can be configured by external gain setting resistors for differential gains of up to 10 without the use of external compensation components. Higher gains may be achieved with suitable compensation.
Key Specifications
- THD+N at 1W continuous average output power into 8
: 1% (max)
- Instantaneous peak output power: >2W
- Shutdown current: 0.6µA (typ)
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。