LM4875
- Precision DC Voltage Volume Control
- Headphone Amplifier Mode
- “Click and Pop” Suppression
- Shutdown Control When Volume Control Pin Is Low
- Thermal Shutdown Protection
Key Specifications
- PO at 1.0% THD+N Into 8Ω; 750 mW (typ)
- PO at 10% THD+N Into 8Ω; 1 W (typ)
- Shutdown Current; 0.7µA(typ)
- Supply Voltage Range; 2.7V to 5.5 V
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4875 is a mono bridged audio power amplifier with DC voltage volume control. The LM4875 is capable of delivering 750mW of continuous average power into an 8Ω load with less than 1% THD when powered by a 5V power supply. Switching between bridged speaker mode and headphone (single ended) mode is accomplished using the headphone sense pin. To conserve power in portable applications, the LM4875's micropower shutdown mode (IQ = 0.7µA, typ) is activated when less than 300mV is applied to the DC Vol/SD pin.
Boomer audio power amplifiers are designed specifically to provide high power audio output while maintaining high fidelity. They require few external components and operate on low supply voltages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4875 BOOMER 750mW Audio Pwr Amp w/DC Vol Contro & Headphone Switch データシート (Rev. C) | 2013年 5月 2日 | |||
ホワイト・ペーパー | Optimizing Portable Applications with D/A Converters | 2006年 9月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。