LM4889
- Available in Space-Saving VSSOP, SOIC, WSON, and DSBGA Packages
- Ultra Low Current Shutdown Mode (3.3 to 2.6V - 0.01µA)
- Can Drive Capacitive Loads up to 500 pF
- Improved Pop & Click Circuitry Eliminates Noises During Turn-On and Turn-Off Transitions
- 2.2 - 5.5V Operation
- No Output Coupling Capacitors, Snubber Networks or Bootstrap Capacitors Required
- Unity-Gain Stable
- External Gain Configuration Capability
Key Specifications
- Improved PSRR at 217Hz, 5 - 3.3V 75dB
- Power Output at 5.0V & 2% THD 1.0W(typ.)
- Power Output at 3.3V & 1% THD 400mW(typ.)
- Shutdown Current at 3.3 & 2.6V 0.01µA(typ.)
All trademarks are the property of their respective owners. Boomer is a trademark of Texas Instruments.
The LM4889 is an audio power amplifier primarily designed for demanding applications in mobile phones and other portable communication device applications. It is capable of delivering 1 watt of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 2% distortion (THD+N) from a 5VDC power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The LM4889 does not require output coupling capacitors or bootstrap capacitors, and therefore is ideally suited for mobile phone and other low voltage applications where minimal power consumption is a primary requirement.
The LM4889 features a low-power consumption shutdown mode, which is achieved by driving the shutdown pin with a logic low. Additionally, the LM4889 features an internal thermal shutdown protection mechanism.
The LM4889 contains advanced pop & click circuitry to eliminate noise which would otherwise occur during turn-on and turn-off transitions.
The LM4889 is unity-gain stable and can be configured by external gain-setting resistors.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4889 1 Watt Audio Power Amplifier データシート (Rev. H) | 2013年 5月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。