LM4911Q-Q1
The LM4911/LM4911Q is an stereo audio power amplifier capable of delivering 40mW per channel of continuous average power into a 16Ω load or 25mW per channel into a 32Ω load at 1% THD+N from a 3V power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. Since the LM4911/LM4911Q does not require bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems. In addition, the LM4911/LM4911Q may be configured for either single-ended capacitively coupled outputs or for OCL outputs (patent pending).
The LM4911/LM4911Q features a low-power consumption shutdown mode and a power mute mode that allows for faster turn on time with less than 1mV voltage change at outputs on release. Additionally, the LM4911/LM4911Q features an internal thermal shutdown protection mechanism.
The LM4911/LM4911Q is unity gain stable and may be configured with external gain-setting resistors.
A Q-grade version is available for automotive applications. It is AEC-Q100 grade 2 qualified and packaged in a 10–pin MSOP package (LM4911QMM).
Key Specifications
PSRR at 217Hz and 1kHz | 65dB (typ) |
Output Power at 1kHz with VDD = 2.4V, 1% THD+N into a 16Ω load | |
Output Power at 1kHz with VDD = 3V, 1% THD+N into a 16Ω load | |
Shutdown Current | 2.0µA (max) |
Output Voltage change on release from Shutdown VDD = 2.4V, RL = 16Ω (C-Coupled) | |
Mute Current | 100µA (max) |
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4911/911Q Stereo 40mW Low Noise HP Amp w/Selectable Cap Coupled or OCL Ou(jp) データシート (Rev. M 翻訳版) | 英語版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2011年 6月 8日 | |
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。