LM4929
- OCL outputs — No DC Blocking Capacitors
- External Gain-Setting Capability
- Available in Space-Saving VSSOP Package
- Ultra Low Current Shutdown Mode
- 2V - 5.5V Operation
- Ultra Low Noise
Key Specifications
- PSRR at 217Hz and 1kHz
- Output Power at 1kHz with VDD = 2.4V,
1% THD+N into a 16Ω load, 65dB (Typ) - Output Power at 1kHz with VDD = 3V,
1% THD+N into a 16Ω load, 25 mW (Typ) - Shutdown current, 40 mW (Typ), 2.0µA (Max)
- Output Voltage change on release
from Shutdown VDD = 2.4V, RL = 16Ω, 1mV (Max)
Boomer is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4929 is an stereo audio power amplifier capable of delivering 40mW per channel of continuous average power into a 16Ω load or 25mW per channel into a 32Ω load at 1% THD+N from a 3V power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. Since the LM4929 does not require bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems. The LM4929 is configured for OCL (Output Capacitor-Less) outputs, operating with no DC blocking capacitors on the outputs.
The LM4929 features a low-power consumption shutdown mode with a faster turn on time. Additionally, the LM4929 features an internal thermal shutdown protection mechanism.
The LM4929 is unity gain stable and may be configured with external gain-setting resistors.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4929 Stereo 40mW Low Noise Headphone Amplifier with OCL Output データシート (Rev. B) | 2013年 4月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点